신규 - 더 큰 그림 보기

8um 픽셀 - SWaP 최적화

1280x1024 SXGA – 4배 더 세부적임

NDAA 준수 및 ITAR-Free

Boson SX8 살펴보기

크기, 중량, 전력, 열 성능에 대한 표준 설정.

NDAA를 준수하는 ITAR-free Boson® 제품군은 Teledyne FLIR OEM 포트폴리오에서 가장 역동적이고 최고 성능의 비냉각 열화상 기술을 대표합니다. 저전력의 소형, 경량 OEM 카메라 모듈은 정성적 및 정량적 열화상 애플리케이션을 위한 다양한 구성과 온보드 이미지 처리 기능을 제공합니다.

소방차 아이콘

소방

쌍안경 아이콘

감시

감시 카메라 아이콘

보안

드론 아이콘

무인 항공 시스템(UAS)

안전 헬멧 아이콘

산업 검사

기계식 기어 아이콘

고정 자산 모니터링

Boson SX8

8마이크론(µm) 픽셀 피치 마이크로볼로미터를 통해 SXGA(1280 × 1024) 해상도를 제공하는 세계 최초의 대량 생산, ITAR 면제 및 NDAA를 준수하는 비냉각식 장파장 적외선(LWIR) 카메라 모듈입니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP)을 최소화하도록 설계된 Boson SX8은 콤팩트하고 통합 가능한 폼 팩터로 상황 인식을 개선합니다.

Boson+ | LWIR의 새로운 표준

NDAA 준수 및 ITAR free Boson+는 LWIR OEM 열화상 카메라의 성능과 크기, 무게, 전력(SWaP)의 표준을 제시합니다. (≤)20mK 이하의 업계 최고의 열 감도를 제공합니다. 업그레이드된 AGC(Automatic Gain Control) 필터와 새로운 DDE+는 극적으로 향상된 장면 대비와 선명도를 제공합니다. 비디오 지연 시간을 낮춰 추적, 탐색기 성능 및 의사결정 지원을 강화합니다.

Boson+ SX8 | 연속 확대/축소 기능이 있는 SXGA 열화상 장치

Boson SX8 CZ는 SXGA(1280 × 1024) 해상도와 8 마이크론(µm) 픽셀 피치를 갖춘 양산형 비냉각식 LWIR 카메라 모듈인 Boson SX8에 5× 연속 줌(CZ) 15–75mm 렌즈를 결합한 제품입니다. 그 결과는 컴팩트한 폼 팩터의 고성능 열화상 솔루션입니다. 크기, 무게 및 전력(SWaP) 최적화를 재정의하도록 설계된 AI 지원 Boson SX8 – CZ 15–75는 산업, 상업 및 국방 분야의 통합을 위해 상황 인식을 향상시켜 뛰어난 선명도, 범위 및 성능을 제공합니다.

Boson+ IQ 개발 키트는 통합업체가 엣지에서 AI 객체 감지와 이미지 신호 처리(ISP)를 활용한 열 적외선(IR) 센싱을 평가하고 개발할 수 있도록 하는 레퍼런스 하드웨어 설계 및 소프트웨어 개발 플랫폼입니다. Teledyne FLIR AVP를 기반으로 하고, Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 시스템 온 칩(SoC)을 특징으로 하며, 업계 최고의 50조 연산/초(TOPS) 계산 성능을 제공합니다.

Boson+ CZ | 연속 확대/축소 기능이 있는 VGA 열화상 장치

Boson+ CZ 14-75는 Teledyne FLIR의 Boson+ 세계 정상급 LWIR OEM 카메라 모듈과 5x 연속 줌(CZ) 렌즈를 결합하여 고성능 이미징 솔루션을 제공합니다. 이 제품은 20mK 이하의 업계 최고의 열 감도와 업그레이드된 AGC 필터를 갖추고 있어 모든 환경에서 극적으로 향상된 장면 대비와 선명도를 제공합니다. 고성능 렌즈와 제어 전자 장치는 확대/축소 기능을 통해 초점을 유지하고 실시간 열 구배 보정뿐만 아니라 사용자 정의 명령 구문을 위한 유연성과 추가 기능을 위한 확장을 제공합니다.

Boson 열화상 카메라 모듈은 크기, 중량, 출력(SWaP)에 대한 표준을 설정합니다. Boson은 Teledyne FLIR의 첨단 이미지 처리 및 여러 산업 표준 통신 인터페이스를 활용하여, 600mW의 최소 전력으로 소방부터 무인 항공기 시스템(UAS), 보안, 자동차 개발 키트까지 광범위한 애플리케이션을 지원합니다. 12µm 비냉각식 검출기는 640 × 512 또는 320 × 256의 두 가지 해상도와 여러 프레임 속도를 옵션으로 제공합니다. 라디오메트릭 모델은 절대 온도 측정 기능을 제공합니다. 다양한 렌즈 구성도 제공하는 Boson은 Teledyne FLIR의 가장 광범위한 LWIR 모델과 통합 프로그램에 대한 가장 뛰어난 유연성을 제공합니다.


제품군 비교

Boson SX8

Boson+

Boson

해상도
SXGA: 1280 x 1024 VGA: 640 × 512, QVGA: 320 × 256
픽셀 크기
8μm 12μm
스펙트럼 대역
8μm - 14μm
열 감도
산업용: ≤35mK
전문가용: ≤45mK
산업용: ≤20mK
전문가용: ≤30mK
산업용: ≤40mK
전문가용: ≤50mK
소비자용: ≤60mK
비디오 파이프라인 및 지연
미정 AGC: 보다 깊은 검은색으로 개선
지연: <6ms
AGC: 예
지연: <25ms
장면 동적 범위
미정 높은 게인: 최대 150°C
낮은 이득: 최대 350°C
높은 게인: <140°C
저증폭: <500°C
프레임률
60Hz(평균기 또는 프레임 스킵 사용 시 30Hz) 60Hz 기본, 30Hz 런타임 선택 가능 60Hz 및 9Hz
라디오메트리 옵션
없음 예 예
저증폭 모드 사용 가능
없음 예 예
렌즈 옵션

24° – 50° HFOV

3 x 고정 초점 거리

1 x CZ 15-75mm

8° – 95° HFOV

15 x 고정 초점 거리

1 x CZ 14-75mm

4° – 95° HFOV

15 x 고정 초점 거리

셔터리스 옵션
아니요 예 예


기술 자원







Prism AI를 통한 AI 의사결정 지원







열 감도란 무엇이며 열 이미징에 NETD가 얼마나 중요합니까?

열 감도란 무엇이며 열 이미징에 NETD가 얼마나 중요합니까?


손쉬운 열화상 카메라 통합 비디오 시리즈 배너

교육용 비디오 시리즈

이제 Teledyne FLIR 열화상 카메라 모듈 통합 작업이 비디오 사용 방법, 애플리케이션 노트 및 제품 도면, 데이터시트 등을 포함한 종합 지원 센터 라이브러리로 더 쉬워졌습니다!

더 빠른 통합

Boson GUI.jpg

Boson GUI 앱

Boson GUI는 고속 통합 사이클에 중요한 방사측정 설정에 신속하게 액세스하고 일정, 비용 및 성능의 균형을 맞출 수 있는 기능을 제공합니다. 방사 측정 매개변수를 최적화하고 스팟 미터, 통계를 포함한 관심 영역(ROI), 온도 막대를 사용하여 테스트 및 튜닝 중에 최적화할 수 있습니다.

다양한 색상 팔레트의 4개의 핸드프린트 열화상 이미지

열화상 카메라 모듈의 감도 비교

열화상 카메라의 감도는 카메라가 생성할 수 있는 이미지 선명도와 선명도에 직접적인 영향을 미칩니다. 열 감도가 우수한 장치는 검색 및 구조에서 산업 검사, 보안에 이르기까지 다양한 용도에 이상적입니다.

문서 읽기

Thermal by Flir 로고

Thermal by Flir란?

Thermal by FLIR는 제품에 FLIR 열화상 센서를 사용하는 OEM(주문자 상표 부착 생산자) 및 제품 혁신업체를 지원하는 협력 제품 개발 및 마케팅 프로그램입니다. 이 프로그램을 통해 정품 Flir 센서를 사용하는 OEM 업체들이 Thermal by Flir 브랜드를 달고 추가 제품 개발 및 마케팅 지원을 받아 제품을 제작하고 마케팅할 수 있습니다.

비즈니스 성장을 위해 시장을 변화시키는 차세대 혁신 제품을 개발할 수 있도록 Thermal by Flir를 통해 지원하겠습니다.

더 알아보기

관련 콘텐츠
모두 보기
백서

소형 픽셀 IR 센서: 임무 필수형 애플리케이션을 위한 SWaP-C 및 성능 최적화

더 알아보기
백서

임베디드 AI 그 이상: 센서 데이터에서 에지 배포까지 열 인지 파이프라인 최적화

더 알아보기
백서

FPV 드론용 임무 자율형 픽셀 고정 기능

더 알아보기
백서

무인항공기 대응 방어를 위한 열 적외선 센서 설계 고려 사항

더 알아보기


메일링 리스트에 가입하세요!

새로운 제품 발표, 무료 소프트웨어/하드웨어 도구 및 통합 전문가가 작성한 기사를 통해 제품 혁신의 최정상에 설 수 있습니다.

Subscribe to Our Newsletter

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.