Neutrino Performance Series
Em conformidade com a NDAA e sem ITAR, a série Neutrino® Performance inclui a FLIR Neutrino QX e a SX12.Com alta resolução e taxas de quadros rápidas, a série Neutrino Performance é ideal para aplicações de inteligência terrestre ou aérea, vigilância e reconhecimento (ISR), direcionamento, soluções contra drones e imagens de movimento de área ampla (WAMI). Reconhecendo os diferentes requisitos operacionais dos integradores, a série de desempenho oferece uma variedade de tipos de FPA e opções de interface óptica.
A Neutrino Performance Series foi desenvolvida pensando nos integradores de sistemas. As interfaces padrão do setor, os controles de software simples e avançados, a documentação completa do produto e o suporte técnico da Teledyne FLIR reduzem o risco de desenvolvimento do produto e o tempo de lançamento no mercado.


MÓDULO DE CÂMERA HD+ MWIR CONFIGURÁVEL
Tipos de detectores flexíveis, tamanhos de janela FPA, taxas de quadros e opções de interface óptica
- 2048 x 1536/10 μm de passo de pixel ou 1280 x 1024/12 μm de passo de pixel O FPA fornece alta resolução com maior sensibilidade
- Imagens nítidas para um pequeno campo de visão instantâneo (IFOV) a distâncias mais longas, mantendo um amplo campo de visão (FOV)
PROJETADO PARA INTEGRADORES
Simplifique o desenvolvimento e reduza o tempo de lançamento no mercado
- Suporte integrado para padrões físicos e de protocolo do setor (por exemplo, RS-422 e CameraLink corrigido de 4 bits)
- Arquitetura de processamento de imagem de infravermelho madura e SDK robusto
- Classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a
VALOR E REPUTAÇÃO DA TELEDYNE FLIR
O desempenho, a confiabilidade e o suporte esperados da Teledyne FLIR
- Documentação abrangente de integração de produtos
- Tecnologia militar qualificada e comercialmente desenvolvida
- Equipe de Serviços Técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração

Campo de batalha - Neutrino SX12 Ground ISR

Vigilância de perímetro - Neutrino SX12 Ground ISR

Panorâmica ao longo da costa - Neutrino SX12 Ground ISR

Pedestres na praia - Neutrino SX12 Ground ISR

Detecção de Drones - Neutrino SX12 Ground SIR

Vigilância de fronteiras - Neutrino SX12 Ground ISR

Torre NFOV para WFOV - Neutrino SX12 Ground ISR

Torre WFOV para NFOV - Neutrino SX12 Ground ISR

Aterrissagem de aeronave - Neutrino SX12 Ground ISR
Model Finder
Results:
Produto | Resolution | Frame Rate | Pixel Pitch (μm) | FOV Horizontal | Temperature Measurement | Status | Comparar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino QX425-0054-00 |
2048 x1536 | Até 60 Hz | 10 µm | Sem lente | Não | In Production Request Info |
![]() |
Neutrino SX12425-0039-00 |
1280 x 1024 | Até 120 Hz | 12 µm | Sem lente | Não | In Production Request Info |
![]() |
Galeria de mídia
Resources & Support
News articles and white papers written by Teledyne FLIR OEM experts to help you integrate your Teledyne FLIR OEM products.
For technical questions, find answers by visiting our FAQ at: flir.custhelp.com




Whitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Saiba mais
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a história
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visit the Support Center for help with your Teledyne FLIR OEM products or submit a support ticket, by visiting our Technical Support Center.