カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

非冷却、長波長赤外線(LWIR)OEM カメラモジュールのサポート

Boson

NDAA準拠でITARフリーのBoson®長波長赤外線(LWIR)OEMサーマルカメラモジュールは、サイズ、重量、消費電力、性能(SWaP)の新たな基準を確立しています。Bosonは、Teledyne FLIRの高度な画像処理と複数の業界標準通信インターフェースを利用し、消防から無人航空機システム(UAS)、セキュリティ、自動車開発キットまで、わずか600 mWの電力で目的の用途を実現できます。

0.012mmの非冷却型検出器には、2種類の解像度(640 × 512または320 × 256)および複数のフレームレートオプションがあります。放射測定モデルは絶対温度測定を提供します。複数のレンズ構成も利用できるBononは、Teledyne FLIRの最も幅広い長波長赤外線(LWIR)モデルと、統合プログラムに対する最も高い柔軟性を提供します。使いやすいBoson SDK、ユーザーフレンドリーなGUI、および包括的な製品統合ドキュメントにより、OEMをより高レベルのシステムに統合する作業がさらに簡素化されます。

プラグアンドプレイの感度アップグレードのために、新しいBoson+は、20mK未満の業界をリードするNeDTを提供します。

Watch Video
Boson


Boson-PDP-Pillar1-Industry-Leading Size, Weight, and Power (SWaP) with Radiometry.png

業界をリードするサイズ、重量、パワー(SWaP)を備えた放射測定技術

フル機能のVGAおよびQVGA長波長赤外線(LWIR)サーマルカメラモジュールは、7.5gと<4.9cm³で開始

  • 低消費電力、600mWで開始
  • 640および320解像度、12 μmピクセルピッチ放射測定長波長赤外線(LWIR)マイクロボロメーター
  • 堅牢な構造と-40°C~80° Cの温度定格で安定した動作

実績ある性能と幅広い展開

Teledyne FLIRは、幅広い長波長赤外線(LWIR)のモデル構成で、一貫した性能、柔軟性、可用性を提供します。

  • 既製品の可用性を備えた大量生産
  • 多数の第三者からアクセス可能な第三者アクセサリーキット
  • ハードウェアとソフトウェアの両方の構成で、使用条件に合わせて性能を調整


Boson-PDP-Pillar2-Images-Proven-Performance-and-Widely-Deployedjpg


Boson-PDP-Pillar3-Images-Designed-for-Integrators.jpg

インテグレーター向け設計

すべてのBoson製品で共有される機械的/電気的互換性により、既存設計品とのプラグアンドプレイが可能です。

  • 使いやすいBoson SDK、ユーザーフレンドリーなGUI、包括的な製品統合ドキュメント
  • 非常に優秀なTeledyne FLIRテクニカルサービスチームが統合をサポート
  • NDAA準拠で米国商務省の管轄下でEAR 6A003.b.4.aに分類

Boson比較

Boson+
Boson
解像度
VGA: 640 × 512
QVGA: 320 × 256
VGA: 640 × 512
QVGA: 320 × 256
ピクセルサイズ
12μm
スペクトル帯域
8μ~14 μmの場合
温度感度
産業用: ≤20 mK
プロフェッショナル:≤30mK
産業用:≤40 mK
プロフェッショナル:≤50mK
消費者:≤60mK
ビデオパイプラインおよび & レイテンシー
AGC:深みのある黒で改善
レイテンシー:<6 ms
AGC:○
レイテンシー:<25ms
シーンダイナミックレンジ
高ゲイン:~150°C
低ゲイン:~350°C
高ゲイン時:<140 °C
低ゲイン時:<500 °C
フレームレート
60Hzベースライン、30Hzランタイム選択可能 60 Hz、 &9 Hz
放射測定オプション
2024年第2四半期に、640 x 512および320 x 256の解像度モデルで発売。
低ゲインモードが使用可能
シャッターレスオプションS


屋外パーク - Boson vs Boson+ 比較


Teledyne FLIRオフィス - BosonとBoson+の比較


Teledyne FLIRオフィス - BosonとBoson+の比較


発電所 - Boson放射測定


交通監視 - Boson放射測定


屋外暖炉 - Boson放射測定


空港滑走路 - Boson 放射測定


電気パネル - Boson放射測定

Model Finder

Resolution

Show All

FOV Horizontal

Show All

Results:

Reset Filters
Showing 29 results
製品 Resolution Frame Rate Pixel Pitch (μm) FOV Horizontal Temperature Measurement 状況 比較
Boson 320、4°(HFOV)55 mm
20320A004
320×256 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm X In Production Request Info Boson
Boson 320、6°(HFOV)36 mm
20320A006
320×256 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm X In Production Request Info Boson
Boson 320、12°(HFOV)18 mm
20320A012
320×256 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 12° X In Production Request Info Boson
Boson 320、16°(HFOV)13.8mm
20320A016
320×256 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 16° X In Production Request Info Boson
Boson 320、24°(HFOV)9.1mm
20320A024
320×256 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 24° X In Production Request Info Boson
Boson 320、34°(HFOV)6.3mm
20320A034
320×256 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 34° X In Production Request Info Boson
Boson 320、34°(HFOV)6.3 mm - ラジオメトリー
20320A034-6IARX
320×256 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 34° In Production Request Info Boson
Boson 320、50°(HFOV)4.3mm - 小型レンズ
20320A050
320×256 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 50° X In Production Request Info Boson
Boson 640、50°</special>(HFOV)9.2mm
20640AS50
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 50° X In Production Request Info Boson
Boson 320、50°(HFOV)4.3 mm - ラジオメトリー
20320AS50-6IARX
320×256 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 50° In Production Request Info Boson
Boson 320、92°(HFOV)2.3mm
20320H092
320×256 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 92° X In Production Request Info Boson
Boson 640、6.0°(HFOV)72.8mm
20640A006
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 6.0° X In Production Request Info Boson
Boson 640、8°(HFOV)55 mm
20640A008
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm X In Production Request Info Boson
Boson 640、8° (HFOV) 55 mm - 放射測定
20640A008-6IARX
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm In Production Request Info Boson
Boson 640、12°(HFOV)36 mm
20640A012
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 12° X In Production Request Info Boson
Boson 640、18°(HFOV)24 mm
20640A018
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 18° X In Production Request Info Boson
Boson 640、18° (HFOV) 24 mm - 放射測定
20640A018-6IARX
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 18° In Production Request Info Boson
Boson 640、24°(HFOV)18 mm
20640A024
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 24° X In Production Request Info Boson
Boson 640、24°</special>(HFOV)18mm
20640AS24
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 24° X In Production Request Info Boson
Boson 640、24°(HFOV)18 mm - ラジオメトリー
20640A024-6IARX
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 24° In Production Request Info Boson
Boson 640、32° (HFOV) 13.6 mm - 放射測定
20640AS32-6IARX
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 32° In Production Request Info Boson
Boson 640、32°(HFOV)14 mm
20640A032
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 32° X In Production Request Info Boson
Boson 640、32°</special>(HFOV)13.6mm
20640AS32
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 32° X In Production Request Info Boson
Boson 640、32°(HFOV)14 mm - ラジオメトリー
20640A032-6IARX
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 32° In Production Request Info Boson
Boson 640、50°(HFOV)8.7 mm
20640A050
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 50° X In Production Request Info Boson
Boson 640、50° (HFOV) 9.2 mm - 放射測定
20640AS50-6IARX
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 50° In Production Request Info Boson
Boson 640、95°(HFOV)4.9 mm
20640A095
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 95° X In Production Request Info Boson
Boson 640、95°(HFOV)4.9mm - 小型レンズ
20640AS95
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 95° X In Production Request Info Boson
Boson 640、95° (HFOV) 4.9 mm - 放射測定
20640AS95-6IARX
640×512 60Hzベースライン;30Hzランタイム選択可能 12 µm 95° In Production Request Info Boson

メディアギャラリー

3rd Party Lens Calibration with FLIR Boson and Boson+
AGC Tuning with FLIR Boson and Boson+
How to Choose a Lens for a Thermal Camera
How to Interface with FLIR Boson and Boson+
Introducing FLIR AVP
MIPI Integration with FLIR Boson and Boson+
Setting Up Radiometry with FLIR Boson and Boson+
Software Integration with FLIR Boson and Boson+
Video Interfaces with FLIR Boson and Boson+
Compatible Accessories

Resources & Support

News articles and white papers written by Teledyne FLIR OEM experts to help you integrate your Teledyne FLIR OEM products.

For technical questions, find answers by visiting our FAQ at: flir.custhelp.com

テクニカルガイダンス

Boson+ Optical Specifications

詳細を見る

記事

Comparing Sensitivity of Thermal Imaging Camera Modules

詳細を見る

ホワイトペーパー

AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors

詳細を見る

ビデオ

FLIR Boson & Boson+によるサードパーティレンズキャリブレーション

今すぐ見る

よくあるご質問

Are any toxic chemicals, hazardous materials and-or ozone depleting substances (ODS) used in Tau2 or Boson cameras?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are Boson, Tau2 rated for compliance with any safety standards?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are there any safety issues associated with the storage, operation, repair and-or disposal of Boson or Tau2?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are UART and USB both available for control of Boson, or is it either - or?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Can auto-exposure be turned on and off in Boson? Is auto-exposure used to normalize the image with respect to min and max pixel magnitude?

ストーリーを読む

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

ダウンロード

Boson 3.0 IDD & SDK

Software Download

ダウンロード

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

ダウンロード

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

ダウンロード

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

ダウンロード

Boson GUI v3.0.0 x64drivers

Boson VPC Accessory with USB Analog Cable Drawing

STEP File

ダウンロード

Boson+ GUI v4.6.6 x64drivers

IDD CAD Data Boson 320 - 13.8mm-f1.0

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320 - 18.0mm-f1.0

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320 - 2.3mm-f1.0

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320 - 36.0mm-f1.0

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320 - 4.3mm-f1.0

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320 - 4.5mm-f1.1

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320 - 6.3mm-f1.0

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320 - 9.1mm-f1.0

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320 - LENSLESS

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320SL - 2.3mm-f1.0 9hz

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320SL - 36.0mm-f1.0 9hz

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320SL - 4.3mm-f1.0 9hz

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320SL - 55.0mm-f1.0 9hz

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320SL - 6.3mm-f1.0 9hz

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 320SL - LENSLESS

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 640 - 14.0mm-f1.0

STEP File

ダウンロード

IDD CAD Data Boson 640 - 18.0mm-f1.0

STEP File

ダウンロード

Assets below are shared by all models in this product family.

 

The Engineering Datasheet provides detailed information.

  • Functional Characteristics
  • Technical Specifications
  • Performance Data
  • Electrical and External Circuitry
  • Mechanical Recommendations

 

The mechanical drawings and 3D files are available in IDD+ and STEP formats.

Boson Datasheet

Boson - Fleet Grade Datasheet

Boson Camera Adjustments Application Note

Boson Engineering Datasheet Rev 350

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

ダウンロード

Boson Development Board Tech Note

Boson FFC/NUC Control Application Doc Sept 2018

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

ダウンロード

Boson-INU-AppNote-v1p3

Teledyne FLIR Boson 640 Certificate of Volatility

Certification

ダウンロード

カメラセレクタツール

当社の赤外線カメラのコアモデルをまとめて比較

Bosonレンズセレクタツール

推奨レンズ焦点距離を受け取るには、ターゲットパラメータを入力します。

Visit the Support Center for help with your Teledyne FLIR OEM products or submit a support ticket, by visiting our Technical Support Center.

関連製品

購入前のお問い合わせ