カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

Neutrino LC カメラリンクアクセサリー

モデル: 250-0609-00
product image

In Production
Camera Linkアクセサリーは、SDR-26レセプタクルを介して、CMOSビデオ信号をカメラリンクに準拠した出力に変換します。通信と電源は、標準 USB-3 マイクロ B を介して提供されます。

仕様

ECCNコード
EAR99