コンピューターによる赤外線イメージングと意思決定支援をエッジに導入

計算撮像(コンピュテーショナルイメージング)は、ハードウェアとコンピュータアルゴリズムの設計を組み合わせて、これまでにない機能を備えた革新的なシステムを構築します。エンドツーエンドの計算撮像エコシステムであるPrism™™が、データセット管理、画像信号処理(ISP)そして最新の低消費電力組み込み型モバイルプロセッサのエッジで動作するAI認識モデルまで、開発を合理化します。

車のアイコン - Prismアプリケーション

自動車

ヘリコプターアイコン - Prismアプリケーション

空対地

Ground ISR - Prism Icons.png

Ground ISR

Counter-UAS-Icon.png

対UAS


市場投入までの時間を短縮するデジタルソリューション

Boson®、HadronTMNeutrino®との事前定義済みのエッジ統合により、コストを削減し、システムパフォーマンスを向上させます。

PRISM_AI-Vector-Icon-01.png

Prism AI

強力かつ効率的な認識ソフトウェアにより、QualcommあるいはNVIDIAが提供する低電力組み込みプロセッサ上での分類、物体検出、物体追跡が可能になります。

詳細

PRISM_ISP-Vector-Icon-01.png

Prism ISP

画像信号処理(ISP)ソフトウェアには、超解像度、電子画像安定化、画像融合、乱流軽減、低電力組み込みプロセッサで実行される校正済み温度測定が含まれます。

詳細を見る

PRISM_AIMMGEN-Vector-Icon-01.png

Prism AIMMGen

ITARフリーのAIモデル生成サービスで、コスト、技術的労力、市場投入までの時間を大幅に削減し、高品質のAIモデルを数週間ではなく数日で提供します。

詳細

PRISM_SKR-Raster-Icon-01.png

Prism SKR

エンドツーエンドのソリューションは、オブジェクトの認識と追跡を自動化し、ISRやミサイル追跡システム向けのさまざまなアプリケーションを可能にします。

詳細を見る

PRISM_SUPERVISOR-Vector-Icon 2-01.png

Prism Supervisor

高度なソフトウェアシステムは、AI統合、ミッション計画、ミッション管理とリアルタイムの視覚化を実現するユーザーフレンドリーなアプリによって、UAV機能を強化します。

詳細を見る

CONSERVATOR-Vector_Icons-01.png

Conservator

クラウドベースのデータライフサイクル管理(DLM)サブスクリプションソフトウェアにより、データサイエンティストは世界最大の熱画像データレイクを活用して画像データセットを構築できます。

詳細を見る

FLIRの高度なビデオプロセッサチップ

FLIR AVP

AVPは、サイズ、重量、電力(SWaP)を最適化した高度なビデオプロセッサで、熱赤外線および可視カメラ認識システム用にクラス最高の人工知能性能を提供します。

詳細を見る


世界最大の熱画像データセット

Teledyne FLIRは、20のオブジェクトクラスで500万を超えるアノテーション付きアセットを持つ世界最大のデータレイクを構築しています。また、データの収集が困難なクラスのモデルトレーニングに合成画像を使用するパイオニアでもあります。

バウンディングボックス&ラベル付き空中熱画像

QualcommおよびNVIDIAが提供する高度なモバイルプロセッサ(Jetson Orinなど)

SWAP に最適化された組み込みソリューション

Teledyne FLIRは、QualcommあるいはNVIDIAが提供する最新のモバイルプロセッサ(Jetson Orinなど)でクラスをリードするモバイル処理ハードウェアとソフトウェアの統合を実現します。

高精度モデル&強力な計算イメージングアルゴリズム

Teledyneは、広範なアプリケーションおよびセンサークラス向けに強力な画像信号処理と高性能AIベースの物体検出器を開発しています。

バウンディングボックスおよびラベル付き自動車用熱画像

サーマルイメージングコア - 製品ファミリー

Prismスタック統合のサポート

Teledyne FLIRは組み込みソフトウェア開発者をサポートし、広範な画像化製品でシステムソフトウェアの最適化を支援します。


ミッション成功を達成するソフトウェア機能

防衛、商業、産業市場のインテグレーターは、Prismの高度なソフトウェアアルゴリズムを使用して認識を強化し、高性能のターゲット認識、物体追跡、超解像度などを実現できます。

Prism AIモデル

空対地物体検知


対UAS


細粒分類機能を備えたGround ISR


自動車の自律性とAEB

PRISM AIの機能

単一オブジェクトトラッカー


モーションターゲットインジケータ


細粒分類機能


Prism AIによるAI意思決定支援

PRISM ISPの機能

超解像度


乱流の軽減


ノイズ低減


ビデオ安定機能

OEMサーマルカメラモジュールとコアの詳細

関連コンテンツ
すべて表示
ウェビナー

How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

今すぐ見る
ホワイトペーパー

How to Use Automated Synthetic Data Generation in AI Model Development for Object Detection

ストーリーを読む
ホワイトペーパー

Deploying AI Object Detection, Target Tracking and Computational Imaging Algorithms on Embedded Processors

詳細を見る
ビデオ

Prism AIによるAI意思決定支援

今すぐ見る


メーリングリストにご登録ください!

新製品の発表、無料のソフトウェア/ハードウェアツール、OEM統合の専門家が執筆した記事について学ぶことで、製品イノベーションゲームのトップに立ち続けることができます。

Subscribe to Our Newsletter

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.