Panier

Ajouté au panier

Aller au panier

Votre commande est éligible pour une livraison gratuite en 2 jours et un retour facile.

PTU-소프트웨어 개발자 키트 (SDK)

Modèle: PT-SDK
product image

In Production
Les supports orientables MCS de FLIR sont conçus pour offrir un contrôle à haute performance, avec latence et sautillement faibles et débit de commande élevé. Les supports peuvent être contrôlés de plusieurs manières. Les supports orientables MCS de FLIR acceptent des commandes dans un format ASCII documenté dans le manuel de référence des commandes de la gamme E, ainsi que dans un format binaire pris en charge par une bibliothèque portable en C (PTU-SDK). Le PTU-SDK est fourni en tant que code source et peut être compilé sur toute plate-forme. Il permet aux applications d'envoyer très facilement des commandes au support orientable par les interfaces série ou Ethernet.

Resources & Support

FAQ

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

Lire le témoignage

Article

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

Lire le témoignage

FAQ

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

Lire le témoignage

FAQ

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

Lire le témoignage

FAQ

Are the PTU-CPI and PTU-SDK that use binary commands faster than ASCII commands?

Lire le témoignage

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Télécharger

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Télécharger