MWIR Zoom Lens Assemblies
Les ensembles et les objectifs de zoom continu (CZ) à infrarouge à ondes moyennes (MWIR) personnalisés et standard de Teledyne FLIR sont destinés aux intégrateurs et aux opérateurs qui ne font pas de compromis quant à la qualité. Tous les ensembles d’objectifs ont des performances à diffraction quasi limitée et comprennent des caractéristiques avancées qui assurent une mise au point continue tout au long du zoom.
Anciennement New England Optical Systems (NEOS) et faisant maintenant partie de Teledyne FLIR, l’équipe des services techniques de classe mondiale offre le soutien des produits et peut également développer de nouveaux ensembles d’objectifs ou personnaliser les ensembles d’objectifs existants pour une caméra, une application et une mission. Conçus pour maximiser la performance des caméras infrarouges, les ensembles d’objectifs MWIR CZ offrent les avantages concurrentiels requis sur le terrain et l’espace de marché pour une vaste gamme d’applications de défense, de sécurité et commerciales.

DES PERFORMANCES ET UNE FIABILITÉ SANS COMPROMIS
Les conceptions possèdent des performances à diffraction quasi limitée grâce au zoom, permettant aux utilisateurs de détecter, reconnaître et identifier les menaces (Detect, Recognize, Identify, DRI) en temps réel.
- Optimisé pour les matrices à plan focal (FPA) de plus petit pixel et de plus grand format
- L’élimination des expanseurs minimise le nombre d’objectifs, maximise la transmission, réduit la taille et le poids et améliore la FTM
- La méthode d’alignement propriétaire améliore les performances, la rétention de la vision et la fiabilité grâce au zoom
L'OPTIQUE INTELLIGENTE GARANTIT UNE MISE AU POINT CONTINUE
L’électronique de commande et les fonctionnalités supplémentaires vont au-delà de la simple mise au point et du zoom pour fournir une mise au point quand et où vous en avez besoin.
- Compenser la portée et le gradient thermique
- Comprend un test intégré (BIT), un module d’enregistrement des données, un module d’identification et d’autres fonctionnalités
- Communication à grande vitesse à 1 kHz
CONCEPTIONS PERSONNALISÉES ET ASSISTANCE POUR LA MISSION
L’équipe des services techniques de Teledyne FLIR peut développer de nouveaux produits ou personnaliser
les ensembles d’objectifs de zoom existants pour une caméra, une application et une mission.
- Fournissez l’interface idéale à votre caméra pour correspondre à la hauteur de la protection contre le froid
- S’adapte à l’environnement opérationnel ou à l’armoire personnalisée
- Collaborer et soutenir pour faire de la mission un succès
Model Finder
Produit | Spectral Band | F-number | Focal Length | Minimum Focus Distance | Weight | Statut | Comparer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MWIR CZ 15-3002419-300 |
3.6 - 4.9 µm | 4,0 | 15 - 300 mm | 5 m (WFOV)/50 m (NFOV) | < 919 grams | In Production Request Info |
![]() |
MWIR CZ 20-4202292-300 |
3.0 - 5.0 µm | 5,5 | 20 - 420 mm | 1 m (WFOV)/50 m (NFOV) | < 715 grams | In Production Request Info |
![]() |
MWIR CZ 25-2502398-300 |
3.6 - 4.2µm | 5,5 | 25 - 250 mm | 1 m (WFOV)/25 m (NFOV) | < 355 grams without main controller board | In Production Request Info |
![]() |
MWIR CZ 30-6002423-300 |
3.6 - 4.2µm | 5,5 | 30 - 600 mm | 1 m (WFOV)/125 m (NFOV) | < 1600 grams | In Production Request Info |
![]() |
Galerie d’images
Resources & Support
News articles and white papers written by Teledyne FLIR OEM experts to help you integrate your Teledyne FLIR OEM products.
For technical questions, find answers by visiting our FAQ at: flir.custhelp.com


Assets below are shared by all models in this product family.

MWIR Zoom Lens Assemblies Datasheet

Outil de sélection de caméra
Comparez tous nos modèles de cœur de caméra infrarouge en un seul endroit.
Visit the Support Center for help with your Teledyne FLIR OEM products or submit a support ticket, by visiting our Technical Support Center.